ZHCSRH4A October 2023 – December 2023 TPSM365R1 , TPSM365R15
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (VIN) | ||||||
| ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 13.5V、VBIAS = 3.3V VOUT、IOUT = 0A,PFM 模式(固定输出电压) | 6.5 | µA | ||
| ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 24V、VBIAS = 3.3V VOUT、IOUT = 0A,PFM 模式(固定输出电压) | 4 | µA | ||
| DMAX | 最大开关占空比(1) | 98 | % | |||
| 展频 | ||||||
| fSSS | 展频运行的频率范围 - 与中心频率的 最大偏差(2) |
可用展频 | ±2 | % | ||
| fPSS | 展频假随机模式频率(2) | 0.98 | 1.5 | Hz | ||
| 热关断 | ||||||
| TSD-R | 热关断上升 | 关断阈值 | 158 | 168 | 180 | °C |
| TSD-HYS | 热关断迟滞 | 8 | 10 | 15 | °C | |