ZHCSRH4A October 2023 – December 2023 TPSM365R1 , TPSM365R15
PRODUCTION DATA

| VIN = 24V | VOUT = 3.3V(固定值) | 2.2MHz |
| 75mA 至 150mA,50mA/µs | COUT = 1 × 10uF(1206,10VDC) |
| VIN = 24V | VOUT = 5V | Fsw = 1MHz |
| 电路板 = TPSM365R15EVM(未修改) | 负载 = 150 mA | |

| VIN = 24V | VOUT = 5V | 150mA,1MHz |
| VIN = 24V | VOUT = 5V | Fsw = 1MHz |
| 电路板 = TPSM365R15EVM(未修改) | 负载 = 150mA | |