ZHCSRH4A October 2023 – December 2023 TPSM365R1 , TPSM365R15
PRODUCTION DATA
EN/UVLO 引脚上的电压可以控制 TPSM365R1x 的启动电压和关断电压。EN/UVLO 引脚设置了三种不同的模式:关断、待机和运行。只要 EN/UVLO 引脚电压低于 VEN-WAKE,器件就会处于关断模式。在关断模式期间,器件消耗的输入电流通常为 0.55µA (VIN = 13.5V)。内部 LDO 稳压器不工作。当 EN/UVLO 引脚上的电压大于 VEN-WAKE 但小于 VEN-VOUT 时,器件将进入待机模式。在待机模式下将启用内部 LDO。当 EN/UVLO 引脚电压升高到超过 VEN-VOUT 时,器件将进入运行模式,同时启动反馈电阻检测。反馈检测完成后,软启动功能被释放以缓慢增加输出电压,然后开始进行开关操作。要停止开关并进入待机模式,EN/UVLO 引脚必须降至低于 (VEN-VOUT – VEN-HYST)。如果 EN/UVLO 引脚电压进一步降至 VEN-WAKE 以下,则会使器件进入关断状态。节 6.5 中列出了各种 EN/UVLO 阈值参数及其值。如需了解反馈电阻检测,请参阅节 7.3.7。图 7-1 展示了精密使能行为。
通过此功能可以实现远程精密欠压锁定,如图 7-2 所示。如需了解元件的选择,请参阅节 8.2.2.8。
图 7-2 VIN 欠压锁定 如果不需要远程精密控制,则可将符合高电压标准的 EN/UVLO 引脚直接连接到 VIN 输入引脚。不得允许 EN/UVLO 引脚悬空。节 6.5 中列出了各种 EN 阈值参数。图 7-1 展示了精密使能行为。EN/UVLO 高于 VEN-VOUT 并经过大约 1ms 的延迟后,输出电压开始通过软启动上升,并在大约 2.58ms (tss) 后接近最终值。经过大约 2ms (tPGOOD_ACT) 的延迟后,PGOOD 标志变为高电平。在启动期间的软启动时间过去前,不允许器件进入 FPWM 模式。如需了解元件的选择,请查看节 8.2.2.8。