ZHCSLG9A October 2020 – August 2024 TPS99000S-Q1
PRODUCTION DATA
TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器是 DLP553xS-Q1https://www.ti.com/product/DLP5531-Q1 和 DLP462xS-Q1 芯片组的组成部分,其中还包含 DLPC23xS-Q1 DMD 显示控制器。该芯片组提供所有必要功能,以支持并超过抬头显示 (HUD) 应用的典型 5000:1 显示屏调光要求,其典型要求是 3 至 15,000 尼特的亮度范围和严格的色点控制。
集成式 DMD 高压稳压器电源可提供 DMD 镜像基准电压,满足严格容差的要求。电源序列发生器和监控器为整个芯片组的加电和断电事件提供可靠协同。
TPS99000S-Q1 照明控制器集成了一个 12 位 ADC、两个 DAC(12 位和 10 位)以及两个高性能光电二极管信号调节和跨阻放大器 (TIA),是照明控制系统的核心元件。该 ADC 能够自动对每个视频帧进行高达 63 次事件采样。
先进的系统状态监控电路可帮助实时了解显示子系统的运行情况,包括两个处理器看门狗电路、两个裸片温度监控器、用于过压和欠压检测的综合电源监控、在 SPI 总线事务上通过字节级奇偶校验获得校验和以及密码寄存器保护、高亮监视器电路以及其他内置测试功能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装 尺寸 |
|---|---|---|
| TPS99000S-Q1 | HTQFP (100) | 14.00mm × 14.00mm |