ZHCSC49A March   2014  – May 2014 TPS92511

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用范围
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Handling Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Pulse Level Modulation (PLM) Control
      2. 7.3.2  Pulse Level Modulation (PLM) Operaion Principles
      3. 7.3.3  PLM Control enable Common-Anode Low-Side Sensing (CALS)Technique to Save Wiring
      4. 7.3.4  Internal Regulator
      5. 7.3.5  Setting The Switching Frequency
      6. 7.3.6  Setting The LED Current
      7. 7.3.7  Integrated MOSFET
      8. 7.3.8  Inductor Selection
      9. 7.3.9  Integrated MOSFET Current Limit
      10. 7.3.10 PWM Dimming Control
      11. 7.3.11 Analog Dimming
      12. 7.3.12 High Voltage Buck Configuration
      13. 7.3.13 Thermal Foldback
      14. 7.3.14 EMI Consideration
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation with VIN < 4.5 V (minimum VIN)
      2. 7.4.2 Operation with DIM control
      3. 7.4.3 Linear Mode
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 TPS92511 LED driver for 12 LEDs at 0.5A
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendation
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
      1. 10.2.1 Thermal Consideration
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 Trademarks
    2. 11.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 11.3 Glossary
  12. 12机械封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DDA|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
  • 无需外部电流感测电阻器
  • 无需外部环路补偿
  • 易于使用,最少需要 5 个组件
  • 1000:1 对比率可行
  • 单层印刷电路板 (PCB) 可行
  • 可作为高压降压稳压器运行
  • 可作为线性电流并联稳压器运行
  • 集成低端 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • LED 电流可设定为高达 0.5A
  • 典型值为 ±3.6% 的 LED 电流精度
  • 开关频率可在 50kHz 至 500kHz 之间进行编程
  • 电流限制保护
  • VCC 欠压闭锁
  • 热关断保护
  • 支持模拟调光和热折返
  • 带有外露散热焊盘的功率增强型小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装(带散热片小外形尺寸封装 (HSOP)-8)

2 应用范围

  • 高功率 LED 驱动器
  • 建筑照明
  • 办公室嵌入式照明
  • 汽车照明
  • MR-16 LED 灯

简化应用

sva30207501_nvs901.gif

3 说明

TPS92511 是一款易于使用的 65V 恒定电流降压转换器,用于驱动电流高达 0.5A 且效率高达 95% 的单个 LED 灯串。 对于基本运行,只需 5 个外部组件,而且由于集成了一个 N-MOSFET,无外部电流感测电阻器,没有外部补偿,以及适当的端子分配,可实现单层 PCB。 LED 电流由一个高值外部电阻器设定,这样的话,可实现 LED 电流的微调。 另外一个高值外部电阻器将恒定开关频率设定在 50kHz 至 500kHz 之间。 电磁干扰 (EMI) 的设计由于恒定开关频率的原因而变得更加简单。 TPS92511 提供 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围。 通过添加简单的外部电路,此器件甚至能够处理具有更高输入电压的应用。

TPS92511 采用私有控制机制来调节 LED 电流,而无需直接感测 LED 电流。 它采用一个具有低端 N 通道功率 MOSFET 的浮动降压拓扑结构,此拓扑结构无需自举电容器。 对于多通道系统,浮动降压拓扑结构连同私有控制机制可在无需外部电流感测网络的前提下实现 LED 灯串的共阳极连接。 这极大地减少了接线数量,以及整体制造成本。

TPS92511 具有极快速的脉宽调制 (PWM) 调光响应时间。 例如,如果开关频率为 500kHz,最小 DIM 脉宽为 6µs,并且调光频率为 150Hz,那么可实现大于 1000:1 的对比率。

TPS92511 采用带有外露散热焊盘的功率增强型 SOIC-8 封装。

器件信息(1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS92511 HSOP (8) 4.89mm × 3.90mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。