ZHCSOH8E july 2021 – august 2023 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | Supply voltage | 4 | 14 | V | |
SRVIN | Input voltage slew rate | 0.03 | V/µs | ||
TJ | Junction temperature | –55 | 125 | °C |