ZHCSOH8E july 2021 – august 2023 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障高速 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有精密的内部基准 (0.613V +0.7%/-1%),可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。
TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,用于选择开关输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件都采用 22 引脚 CFP 封装。TPS7H5001-SP 还可采用 24 引脚 TSSOP 塑料封装。
器件型号(1) | 等级 | 封装尺寸 |
---|---|---|
5962R1822201VXC | QMLV-RHA | 22 引脚陶瓷 6.21mm × 7.69mm 质量 = 415.6mg(2) |
5962R1822202VXC | ||
5962R1822203VXC | ||
5962R1822204VXC | ||
TPS7H5001HFT/EM | 工程样片 | |
TPS7H5002HFT/EM | ||
TPS7H5003HFT/EM | ||
TPS7H5004HFT/EM | ||
5962R1822201PYE | QMLP-RHA | 24 引脚塑料 4.40mm × 7.80mm 质量 = 102.3mg(2) |
5962R1822201V9A | QMLV-RHA KGD | 裸片 |
5962R1822202V9A | ||
5962R1822203V9A | ||
5962R1822204V9A | ||
TPS7H5001Y/EM | 工程样片 | |
TPS7H5002Y/EM | ||
TPS7H5003Y/EM | ||
TPS7H5004Y/EM |