ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
除了内部顺序上升/下降(使用 EN_SEQ)以外,还可以利用 SS_TRx、ENx 以及 PWRGDx 引脚,实现下述典型顺序上升方法。
序列方法如 图 8-11 所示。本示例中,采用 TPS7H4104 通道 1 与通道 2。尽管利用所述方法,该图可扩展至任意 CHx(或其他负载点转换器),但为简化说明,图中仅展示 2 个通道(本例中,为 CH1 与 CH2)。第一个通道的 PWRGD1 引脚与第二个通道的 EN2 引脚耦合,这样,能够在主电源达到稳压(VOUTx 电压上升期间,通常为 94%)以后启用第二个电源。如果需要在第一个通道与第二个通道之间增加延迟,还可以在 PWRGD1 上安装一个可选的 CPWRGD1 电容器。这会导致 RC 延迟,具体情况视所用电源正常上拉电阻器与电容器的数值而定。
图 8-12 显示了通过将两个通道(本例中为通道 1 与通道 2)的 SS_TR1 与 SS_TR2 引脚连接在一起的方式实现比例式时序控制的方法。稳压器输出(VOUT1 与 VOUT2)同时斜升并且达到稳压值。
通过将 R1 与 R2 电阻器网络(如 比例式与同步启动序列 所示)连接到需要跟踪的电源输出端或另一个电压基准源,可以实现比例式与同步电源时序控制。利用 方程式 22 与 方程式 23,可计算出跟踪电阻,以便设定 VOUT2 稍早于、稍晚于或同步于 VOUT1 启动。方程式 24 是 VOUT1 与 VOUT2 之间的电压差。
如果需要设计一种比例式启动方式(通过该方式,可确保在 VOUT2 达到稳压值时,VOUT2 电压略高于 VOUT1 电压),可在 方程式 22 与 方程式 23 中对 ΔV 取负值。如果需要在 VOUT2 达到稳压值时,VOUT2 电压略低于 VOUT1,方程式 24 可以取正值。
同步排序时,ΔV 变量为 0V。为了最大限度降低软启动电路中的固有 SS_TRx 至 VSNSx 偏移(SS_TRxSTART_UP = 22mV(典型值))的影响,以及上拉电流源(ISS_TRx = 2.28μA 典型值)与跟踪电阻器产生的偏移,可将 SS_TRxSTART_UP 与 ISS_TRx 作为变量纳入公式。
为让器件正常工作,方程式 22 中的 R1 计算值必须大于 方程式 25 中的计算值。