ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
VIN 引脚为内部控制电路供电。PVIN 引脚为所有内部半桥(通道 1 至 通道 4)提供输入电压(并且为负载供电)。两个引脚都有 3V 至 7V 的输入电压范围。该等引脚必须具有相同的标称电压,并且必须同时上电与断电。一般来说,可通过同一电压源(连接在一起)实现这一点。
VIN 与 PVIN 分别具有单独的 UVLO(欠压锁定)上升阈值 VUVLOR_VIN(2.7V 典型值)与 VUVLOR_PVIN(2.44V 典型值)。这是为了确保器件内部偏置足以保证正常运行。此外,VIN 与 PVIN 分别具有单独的 UVLO 下降阈值 VUVLOF_VIN(2V 典型值)与 VUVLOF_PVIN(2.52V 典型值)。如果电压下降并达到这些值,器件将关断。由于应用中 PVIN 与 VIN 连接在一起,因此器件(或 I.C.)的主要 UVLO 将为 VIN UVLO,因为在电压上升与下降期间,VIN UVLO 的阈值更高。
如果需要,用户可利用 VIN 与 ENx 之间连接的外部电阻分压器调整有效 UVLO。有关更多详细信息,请参阅节 8.3.4.1。