一旦知道顶部和底部电阻,就可以使用方程式 3 计算预期的标称输出电压。由于基准值和电阻值与标称值存在偏差(或不确定性),设计人员可利用 方程式 4 计算期望的输出电压误差。方程式 4 是通过导数法计算得到的,此外,还假定误差变量互不相关,两个电阻器(RF_TOPx 与 RF_BOTx)具有相同容差。实际输出电压范围可通过 方程式 5 进行计算:
方程式 3.
方程式 4.
方程式 5.
其中:
- RF_TOPx 是为电阻分压器选择的顶部电阻器,单位为欧姆(Ω)。
- RF_BOTx 是为电阻分压器的选择的底部电阻器,单位为欧姆(Ω)。
- VREFx = 599.48mV(25°C 下的典型值)或 598.39mV(温度范围内的中心值)。
- VREFx_ACC 是以数值 (0.01) 表示的基准精度。电压与温度范围内的精度为 ± 1%,如需了解更多详细信息,可参阅 节 6.5 中“电压基准”部分。
- RTOL 是以数值表示的电阻器容差(顶部与底部电阻器的容差相同)。例如,对于容差为 0.1% 的电阻器,可使用 0.001。