ZHCSYC9B May 2025 – April 2026 TPS7H4012-SEP , TPS7H4012-SP , TPS7H4013-SEP , TPS7H4013-SP
PRODMIX
如果在 SYN1 上输入时钟信号,则将 TPS7H401x 配置为外部时钟模式。在此模式下,时钟在 SYNC1 上输入,TPS7H401x 开关将与 SYNC1 具有 180° 的相位差。
在外部时钟模式下,RT 可保持悬空,因为无需使用 RT 与 GND 之间的电阻器编程开关频率。但是,如果输入时钟不可用(例如在时钟提供给 TPS7H401x 器件之前或时钟发生故障期间),则必须配置 RT 与 GND 之间的电阻(如节 9.3.6.1 所示),以实现回退默认开关频率。如果在此模式下填充 RT,并且在 tCLK_E_I(通常为 2 个时钟周期)内未检测到外部时钟信号,则 TPS7H401x 将转换为内部时钟。图 9-5 展示了这种情况。如果再次提供外部时钟,它将在 tCLK_I_E 内切换回外部时钟(通常为 1 个时钟周期)。图 9-6 展示了这种情况。使用此配置时,应将内部时钟频率编程为与外部时钟频率相同的标称值。
外部时钟可由振荡器、FPGA 或其他合适的器件提供。或者,外部时钟也可由配置为内部振荡器模式的 TPS7H4011 器件提供。