ZHCSYC9B May 2025 – April 2026 TPS7H4012-SEP , TPS7H4012-SP , TPS7H4013-SEP , TPS7H4013-SP
PRODMIX
有时,HS1 电流限值不足以保护器件。例如,短路可能会非常激进,即使高侧仅在最短导通时间 tON 内开启,电流也会继续上升。为降低这种风险,TPS7H401x 实施了高侧过流保护 2 (HS2) 形式的次级过流保护。
当通过高侧 MOSFET 的电流达到或超过 IOC_HS2 时,达到 HS2 电流限值。为了防止电流持续增加,将跳过接下来的四个高侧周期,而低侧 MOSFET 保持导通状态,以便对电感器进行放电。图 9-10 展示了此操作的简化波形。
高侧 2 过流保护 (HS2) 阈值对于 TPS7H4012 通常为 11.8A,对于 TPS7H4013 通常为 6.8A。
与 IOC_HS1 电流限制类似,IOC_HS2 的限制阈值也是在开环配置下测量的,这是由于测试能力的限制,而实际的短路事件是动态的并且发生在闭环系统中