TPS7H401x 可以配置为反相降压/升压转换器,以生成负输出电压,如图 10-4 中所示。
如需了解设计反相降压/升压转换器的其他注意事项,请参阅使用反相降压/升压转换器应用手册。虽然该应用手册中提供了许多详细信息和公式,但 TPS7H401x 的一些注意事项如下:
- 保持遵循建议的最大输入电压 14V。这意味着 VIN + |VOUT| ≤ 14V。例如,可以接受配置为 5V 至 –5V(10V 差分)的反相降压/升压转换器,但不接受 12V 至 –12V(24V 差分)的转换器。
- 确保电流限值支持应用。反相降压/升压转换器的平均电感电流大于负载电流。与降压转换器相比,这可能会导致峰值电流高于预期。此外,这意味着平均电感电流必须保持低于 TPS7H4012 建议的最大值 6A,以及 TPS7H4013 建议的最大值 3A。
- 图 10-4 中的 CIO 是会在降压转换器中使用的标准输入电容器。CIN 是相对于系统接地的输入电容器,可在稳压器输入端提供低阻抗路径。
- 确保器件逻辑输入引脚(如 EN)不超过建议的最大额定值 7V。例如,如果通过外部电源将 EN 驱动至 5V,并且反相降压/升压转换器配置为 –5V 输出,则这对 EN 施加 10V 的电压(相对于器件 GND 引脚)会超过额定值。请谨慎选择输入电压信号以避免这种情况。或者,以逻辑方式转换信号,使信号以相对于 -VOUT(即器件的 GND 引脚)为基准。