ZHCSYC9B May 2025 – April 2026 TPS7H4012-SEP , TPS7H4012-SP , TPS7H4013-SEP , TPS7H4013-SP
PRODMIX
许多常见的电源时序控制方法可通过采用 SS_TR,EN 和 PWRGD 引脚实现。
图 9-7 中所示的时序控制方法使用两个 TPS7H401x 器件。第一个器件的 PWRGD 引脚与第二个器件的 EN 引脚耦合,这样,一旦主电源达到稳定便会启用第二个电源。如果在对第一个器件和第二个器件进行时序控制之间需要进一步延迟,也可以在 PWRGD 上包含一个可选的 CPWRGD 电容器。这会导致 RC 延迟,具体情况视所用电源正常上拉电阻器与电容器的数值而定。
图 9-8 展示了通过将两个器件的 SS_TR 引脚连接在一起来实现比例式时序的方法。稳压器输出同时斜升并达到调节值。请注意,在该配置中,由于 SS_TR 是器件的内部电压基准,因此 SS_TR 电压趋向于两个器件的平均值。这导致每个器件的输出端出现一些额外的电压误差。这是因为控制环路使用的精确 VREF 仅在使用 SS_TR 运行时才会考虑每个单独器件误差放大器的失调电压。