ZHCSVV3C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 子组(2) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压基准和遥感 | ||||||||
| VREF | 内部电压基准(包括误差放大器 VIO) | 请参阅(3) | TA = -55°C | 3 | 0.594 | 0.598 | 0.603 | V |
| TA = 25°C | 1 | 0.596 | 0.6 | 0.603 | ||||
| TA = 125°C | 2 | 0.597 | 0.599 | 0.604 | ||||
| VREF(internal) | 内部电压基准(不包含误差放大器) | VREF(internal) = VSS_TR – VSNS- | 1、2、3 | 0.593 | 0.6 | 0.607 | V | |
| 误差放大器 | ||||||||
| gmps | 功率级跨导, 17.5A(典型值)电流限制 |
IOUT = 12A, ILIM = AVDD |
TA = -55°C | 3 | 13.6 | 19.4 | 24.8 | S |
| TA = 25°C | 1 | 13.6 | 20.1 | 26.1 | ||||
| TA = 125°C | 2 | 13.6 | 20.2 | 26.7 | ||||
| gmps | 功率级跨导, 17.5A(典型值)电流限制 |
VCOMP = 0.6V,ILIM = AVDD | 1、2、3 | 17.8 | 22.4 | 28.3 | S | |
| gmps | 功率级跨导, 12.8A(典型值)电流限制 |
VCOMP = 0.65V,RILIM_TOP = 49.9kΩ, RILIM_BOT = 100kΩ |
1、2、3 | 12.8 | 16.1 | 20.6 | S | |
| gmps | 功率级跨导, 9A(典型值)电流限制 |
VCOMP = 0.7V,RILIM_TOP = 100kΩ, RILIM_BOT = 49.9kΩ |
1、2、3 | 8 | 11 | 15.5 | S | |
| gmps | 功率级跨导, 5.6A(典型值)电流限制 |
VCOMP = 0.75V,ILIM = GND | 1、2、3 | 4.6 | 7.2 | 9.2 | S | |
| 过流保护 | ||||||||
| IOC_HS1 | 高侧开关电流限值 阈值 1(4) |
RSHORT = 100mΩ | ILIM = GND | 1、2、3 | 5.3 | 7.4 | A | |
| RILIM_T = 100kΩ, RILIM_B = 49.9kΩ |
1、2、3 | 8.6 | 11.7 | |||||
| RILIM_T = 49.9kΩ, RILIM_B = 100kΩ |
1、2、3 | 12.8 | 17.5 | |||||
| ILIM = AVDD | 1、2、3 | 17.5 | 24.3 | |||||
| IOC_HS2 | 高侧开关电流限值 阈值 2 |
VIN = 12V, RSHORT ≈ 4mΩ |
ILIM = GND | 6.6 | A | |||
| RILIM_T = 100kΩ, RILIM_B = 49.9kΩ |
11.1 | |||||||
| RILIM_T = 49.9kΩ, RILIM_B = 100kΩ |
17 | |||||||
| ILIM = AVDD | 23.9 | |||||||
| MOSFET | ||||||||
| RDS_ON_HS | IHS = 12A 时的高侧开关电阻 |
PVIN = VIN = 4.5V | TA = -55°C | 3 | 29 | 44 | mΩ | |
| TA = 25°C | 1 | 37 | 50 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 47 | 65 | |||||
| PVIN = VIN = 5V | TA = -55°C | 3 | 27 | 39 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 35 | 47 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 44 | 58 | |||||
| PVIN = VIN = 12V | TA = -55°C | 3 | 24 | 35 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 31 | 43 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 39 | 53 | |||||
| PVIN = VIN = 14V | TA = -55°C | 3 | 24 | 35 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 31 | 43 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 39 | 53 | |||||
| RDS_ON_LS | ILS = 12A 时的低侧开关电阻 |
PVIN = VIN = 4.5V | TA = -55°C | 3 | 20 | 33 | mΩ | |
| TA = 25°C | 1 | 28 | 41 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 41 | 52 | |||||
| PVIN = VIN = 5V | TA = -55°C | 3 | 20 | 31 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 27 | 39 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 39 | 49 | |||||
| PVIN = VIN = 12V | TA = -55°C | 3 | 19 | 28 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 27 | 36 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 38 | 48 | |||||
| PVIN = VIN = 14V | TA = -55°C | 3 | 19 | 28 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 27 | 36 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 38 | 48 | |||||