ZHCSVV3C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
节 9.3.10 中介绍了 TPS7H4011 的控制环路。用于补偿此器件的元件选择如下所示。还可接受其他用于补偿峰值电流模式控制降压稳压器的业界通用方法。
确定所需的交叉频率 fCO(desired)。一条良好的经验法则是,将交叉频率设置为开关频率的至十分之一。这通常会提供良好的瞬态响应并确保调制器极点不会降低相位裕度。在本设计中,40kHz 是所选的目标交叉频率。
使用方程式 22 确定补偿误差放大器所需的增益:
其中 gmps 是所选电流限值的功率级跨导。对于本设计,fCO(desired) = 40kHz、COUT = 1.013mF、gmps = 22.4S,可获得 11.4V/V 的 AVM 值。
可以根据方程式 23 确定 RCOMP:
其中,gmEA 是误差放大器的跨导(典型值为 1650μS),而 VREF 是基准电压(典型值为 0.6V)。计算出的值为 38kΩ,并选择附近的标准电阻 43.2kΩ。
计算功率级主导极点(根据方程式 24 确定):
在本设计中,计算得出的主导极点为 0.57kHz。
通过选择 CCOMP,在主导极点放置一个补偿零点(根据方程式 25 确定):
在本设计中,计算出的 CCOMP 为 6.45nF,并选择了附近标准电容值 5.6nF。
在本设计中,计算得出的 ESR 零点为 83.6kHz。
CHF 用于抵消输出电容 COUT 的等效串联电阻 (ESR) 的零点。它可以使用方程式 27 计算得出:
注意,如果 ESR 零点高于开关频率的一半,则使用一半的开关频率,而非方程式 27 中的 ESR 零点。在本设计中,计算出的 CHF 为 44pF,并选择了附近标准电容值 56pF。
请注意,在设计中,使用这些公式选择的元件通常仅为初始值。可以在实验室测试后进行优化,以进一步改善频率响应并确保与所需交叉频率更接近。
有关器件型号,请参阅 TPS7H4011-SP 设计工具和仿真网页。