ZHCSVV3C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当达到所需的预设输入电压时,可使用 VIN 和 GND 之间的外部电阻分压器来启用 TPS7H4011。实际上,这起到了可调节 UVLO 的作用。首先,选择 10V 作为所需的导通电压 (VIN(rising))。接下来,选择 54.2kΩ 的 REN_TOP 作为在以下两种电阻间进行合理权衡的结果:可更大限度地降低功率损耗的足够大电阻,以及可防止过多噪声耦合到高阻抗节点的足够低电阻。然后使用方程式 4 计算 REN_BOT 为 3.52kΩ。
由于使能引脚具有迟滞功能,因此可以使用方程式 5 计算产生的关断电压。得到的 VIN(falling) 为 8.36V。这意味着,一旦稳压器在上升至 10V 以上 (VIN(rising)) 后开始开关,它将继续开关,直至下降至低于 8.36V。