ZHCSVV3C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H4011 是一款耐辐射同步降压转换器。此器件用于在最大 12A 电流下将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。它可在 4.5V 至 14V 的输入电压范围内使用。以下示例展示了陶瓷 TPS7H4011-SP 的设计。对于塑料封装的 TPS7H4011-SP QMLP 和 TPS7H4011-SEP 部件,可以遵循等效的程序,只需更新部分计算以考虑塑料封装和陶瓷封装之间的细微规格差异。