ZHCSVV3C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了优化不同电流电平下的整体器件行为,TPS7H4011 设计为具有功率级跨导 gmPS,这取决于所配置的电流限值。如节 9.3.9.1.1中所述,使用 ILIM 配置电流限值。表 9-6 显示了在 VCOMP 标称值(范围为 0.6V 至 0.75V,具体取决于所配置的 ILIM)下不同 ILIM 值产生的 gmPS。电气特性表显示了各种条件下 gmPS 的附加值。
| IOUT (建议的最大值) (A) |
gmPS (典型值) (S) |
RILIM_TOP (kΩ) |
RILIM_BOT (kΩ) |
|---|---|---|---|
| 3 | 7.2 | ∞ | 0 |
| 6 | 11 | 100 | 49.9 |
| 9 | 16.1 | 49.9 | 100 |
| 12 | 22.4 | 0 | ∞ |