ZHCSL64D april 2019 – may 2023 TPS7H4001-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H4001-SP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 耐辐射同步降压转换器。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4001-SP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。
| 器件型号(1) | 等级 | 封装 |
|---|---|---|
| 5962-1820501VXC | QMLV | 34 引脚陶瓷 7.62mm × 21.59mm(2) 质量 = 2.612g(3) |
| 5962R1820501VXC | QMLV-RHA | |
| TPS7H4001HKY/EM | 工程样片 | |
| TPS7H4001MDDWTSHP | SHP-RHA | 44 引脚塑料 6.10mm × 14.00mm(2) 质量 = 243.8mg(3) |
| 5962R1820502PYE | QMLP-RHA | |
| 5962R1820501V9A | QMLV-RHA KGD | 裸片 |
| TPS7H4001Y/EM | 工程样片 |