ZHCSRP0F February   2023  – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  辅助电源
      2. 8.3.2  输出电压配置
      3. 8.3.3  使用电压源的输出电压配置
      4. 8.3.4  启用
      5. 8.3.5  软启动和降噪
      6. 8.3.6  可配置电源正常
      7. 8.3.7  电流限值
      8. 8.3.8  稳定性
        1. 8.3.8.1 输出电容
        2. 8.3.8.2 补偿
      9. 8.3.9  均流
      10. 8.3.10 PSRR
      11. 8.3.11 噪声
      12. 8.3.12 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用 1:使用 EN 设置导通阈值
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 辅助电源
          2. 9.2.1.2.2 输出电压配置
          3. 9.2.1.2.3 输出电压精度
          4. 9.2.1.2.4 启用阈值
          5. 9.2.1.2.5 软启动和降噪
          6. 9.2.1.2.6 可配置电源正常
          7. 9.2.1.2.7 电流限值
          8. 9.2.1.2.8 输出电容器和铁氧体磁珠
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 应用 2:并行运行
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 均流
        3. 9.2.2.3 应用结果
    3. 9.3 已测试的电容器
    4. 9.4 TID 效应
    5. 9.5 电源相关建议
    6. 9.6 布局
      1. 9.6.1 布局指南
      2. 9.6.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • HBL|14
  • PWP|28
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

软启动和降噪

除了设置输出电压之外,SS_SET 引脚还提供另外两个重要功能:对软启动时间进行编程以及为内部基准电流生成噪声滤波器。在大多数应用中,为了获得噪声足够低的性能,建议至少使用一个 4.7μF 电容器。可以接受较大值的电容器;但是,如果使用大于 4.7μF 的电容器,则降低输出噪声的效果会减弱。

此电容器还会减慢 SS_SET 电压斜升速率,因此会抑制 LDO 开通时间(软启动)。但是,如果电容器仅由 ISET 电流(标称值为 100μA)充电,则启动时间会过长。为此,有额外的快速充电电流源 (IFS ≈ 2mA)在启动期间处于活动状态。因此,使用 4.7μF 电容器可实现 3.7ms 的标称软启动时间。图 8-3 显示了这个电路的简化图。

GUID-20201112-CA0I-NW6G-ZPPQ-KQNTHHXH0D6P-low.png图 8-3 显示启动电路的简化原理图

在达到 FB_PG 阈值(通常为 300mV)之前,这个快速充电电路处于激活状态。达到 FB_PG 阈值后,快速启动电流将关断,且将完成方程式 6 中所示的软启动时间。CSS 将使用 100μA(典型值)基准电流继续充电至其最终值(由 RSET 电阻器确定)。图 8-4 显示了一个示例启动波形。在此波形中,假设 EN 馈入 VIN 的分压版本。

方程式 6. tSS ≈ CSS × VOUT(assert_threshold) / ISS_SET(startup)

其中

  • tSS = 软启动时间
  • ISS_SET(startup) = IFS + ISET = 2.1mA(典型值)
  • V(assert_threshold) = PG 被置为有效的 VOUT 的配置值(通常为 VOUT(final) 的 90%,请参阅节 8.3.6

请注意,快速充电电流 (IFS) 和设定电流 (ISET) 都在软启动时间 (tSS) 内有效,并在电气特性表中报告为 ISS_SET(start)。这个 2.1mA 的典型值对一个 12kΩ RREF 电阻器有效。由于快速充电电流是通过流经 RREF 电阻器的电流在内部计算出,因此大于或小于 12kΩ 的值分别会导致 IFS 电流减小或增大。

如果不需要快速启动电路,请将 FB_PG 引脚连接至 VOUT。这将确保在快速达到 FB_PG 阈值时快速关断快速启动电路。请注意,这会影响 PG 引脚的行为,如节 8.3.6中所述。

GUID-20201112-CA0I-3TRK-N1H5-BBFDLVZZBGJ6-low.png图 8-4 显示启动波形的简化原理图