ZHCSZ37 October 2025 TPS7E81
ADVANCE INFORMATION
TPS7E81 需要一个 2.2µF 或更大(1.0µF 或更大电容)的输出电容器来实现稳定性,并需要一个介于 0.0Ω 和 1Ω 之间的等效串联电阻 (ESR)。为了获得出色瞬态性能,请使用 X5R 和 X7R 类型的陶瓷电容器,因为这些电容器的值和 ESR 随温度的变化极小。为特定应用选择电容器时,请注意电容器的直流偏置特性。较高的输出电压会导致电容器显著降额。为了获得出色性能,建议的最大输出电容为 100µF。
尽管不需要输入电容器来实现稳定性,但良好的模拟设计实践是将电容器从 IN 连接到 GND。一些输入电源具有高阻抗,因此将输入电容器放置在输入电源上有助于降低输入阻抗。该电容可抵消电抗性输入源,并改善瞬态响应、输入纹波和 PSRR。如果输入电源在很大的频率范围内具有高阻抗,则可以并联使用多个输入电容器以降低频率范围内的阻抗。如果有可能出现较大、快速上升时间的负载瞬态或者器件距离输入电源几英寸远,请使用一个更大电容值的电容器。