ZHCSZ37 October 2025 TPS7E81
ADVANCE INFORMATION
此器件有一个输出下拉电路。节 5.5 中列出了 VOUT 下拉灌入接地的功能。在以下情况下会激活输出下拉:
如 节 5.5 表中所列 RDischarge,该器件的输出下拉电阻为 750Ω(典型值)。
请勿依赖输出下拉电路在输入电源崩溃后对大量输出电容进行放电,因为反向电流可能会从输出端流向输入端。这种反向电流会导致器件损坏。有关更多详细信息,请参阅节 7.1.4。