ZHCSZ32 October 2025 TPS7E66-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | VIN | -0.3 | 42.0 | V |
| VOUT(仅适用于固定器件) | -0.3 | 2 × VOUT(nom) 或 VIN + 0.3 或 15.0(以较低者为准) | V | |
| VOUT(仅适用于可调节器件) | -0.3 | VIN + 0.3 (2) | V | |
| VFB(阈值电压) | -0.3 | 3.6 | V | |
| VEN(使能电压) | -0.3 | 42.0 | V | |
| VPG(电源正常状态电压) | -0.3 | 42.0 | V | |
| VDELAY(PG 延迟电压) | -0.3 | 3.6 | V | |
| 电流 | IOUT(输出电流) | 受内部限制 | mA | |
| PG(流入器件的灌电流) | 5 | mA | ||
| 温度 | TJ,工作结温 | -55 | 150 | °C |
| Tstg,贮存 | -65 | 150 | °C | |