ZHCSZ32 October 2025 TPS7E66-Q1
ADVANCE INFORMATION
电源正常延迟周期是外部电容器在 DELAY 引脚上的功能。可调延迟可配置 PG 引脚变为高电平所需的时间。通过在该引脚和 GND 之间连接一个外部电容器来配置此延迟。图 6-3 示出了电源正常延迟引脚的典型时序图。如果 DELAY 引脚悬空,则电源正常延迟为 t(Delay_PG)。更多有关如何对 PG 延迟进行编程的信息,请参阅 节 7.2.3 部分。