ZHCSZ32 October 2025 TPS7E66-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 工作模式 | 参数 | |||
|---|---|---|---|---|
| VIN | VEN | IOUT | TJ | |
| 正常运行 | VIN > VOUT(nom) + VDO 和 VIN > VIN(min) | VEN > VEN(HI) | IOUT < IOUT(max) | TJ < TSD(shutdown) |
| 压降运行 | VIN(min) < VIN < VOUT(nom) + VDO | VEN > VEN(HI) | IOUT < IOUT(max) | TJ < TSD(shutdown) |
| 禁用 (任何真条件都会禁用该器件) |
VIN < VUVLO | VEN < VEN(LOW) | 不适用 | TJ > TSD(shutdown) |