ZHCSMK8B December 2020 – November 2025 TPS7B87-Q1
PRODUCTION DATA
TPS7B87-Q1 是一款具有更高瞬态性能的低压降线性稳压器 (LDO),可以快速响应线路或负载条件的变化。此器件还特有新颖的输出过冲减降特性,因此可大大减少冷启动条件下的输出过冲。
集成的电源正常和延迟特性允许系统在电源正常时通知下游元件并帮助满足时序控制要求。
正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.85% 的直流精度。更高的精度可支持为敏感的模拟负载或传感器供电。