ZHCSMK8B December 2020 – November 2025 TPS7B87-Q1
PRODUCTION DATA
在以下条件下指定:TJ = –40°C 至 +150°C、VIN = 13.5V、IOUT = 100µA、COUT = 2.2µF、1mΩ < COUT ESR < 2Ω 且 CIN = 1µF (除非另有说明)


| VOUT = 5V,IOUT = 5mA |

| VOUT = 5V |

| COUT = 10µF,VOUT = 5V |

| COUT = 10µF (X7R 50V)、VOUT = 5V |

| COUT = 10µF (X7R 50V)、VOUT = 3.3V |

| VOUT = 5V、IOUT = 1mA、VIN = 13.5V 至 45V、 压摆率 = 2.7V/µs |

| VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 100mA,压摆率 = 1A/µs, COUT = 10µF |

| VOUT = 5V,IOUT = 45mA 至 105mA,压摆率 = 0.1A/µs, COUT = 10µF |

| VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 150mA,压摆率 = 1A/µs, COUT = 10µF |

| VOUT = 5V,IOUT = 150mA 至 350mA,压摆率 = 0.1A/µs, COUT = 10µF |

| VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 500mA,压摆率 = 1A/µs, COUT = 10µF |
||




| VIN = 13.5V,VOUT = 5V,IOUT = 150mA,COUT = 10µF | ||

| VDELAY = 1V |


| VOUT = 5V,IOUT = 150mA |

| VOUT = 5V,IOUT = 1mA |

| COUT = 10µF,VOUT = 5V |

| VIN = 3V |

| COUT = 10µF (X7R 50V)、VOUT = 5V |

| COUT = 10µF (X7R 50V)、IOUT = 500mA、VOUT = 5V |

| VOUT = 5V、IOUT = 100mA、VIN = 5.5V 至 6.5V、 上升时间 = 1µs |

| VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 100mA,压摆率 = 1A/µs, COUT = 10µF |

| VOUT = 5V,IOUT = 45mA 至 105mA,压摆率 = 0.1A/µs, COUT = 10µF |

| VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 150mA,压摆率 = 1A/µs, COUT = 10µF |

| VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 500mA,压摆率 = 1A/µs, COUT = 10µF |

| VIN = VOUT + 1V、VOUT = 90% × VOUT(NOM) |

| VOUT = 5V |