ZHCSHE9J June 2010 – January 2018 TPS7A80
PRODUCTION DATA.
TPS7A80 系列低压降线性稳压器 (LDO) 在输出端提供极高的电源纹波抑制 (PSRR)。该 LDO 系列器件采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 导通器件,从而实现极低噪声、出色的瞬态响应和卓越的 PSRR 性能。
TPS7A80 系列与 4.7μF 陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并使用一个精确电压基准和反馈环路,从而在所有负载、线路、过程和温度变化范围内,即使在最坏的情况下,也能实现 3% 的精度。
该系列器件的额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 +125°C,并采用装有散热焊盘的 3mm × 3mm VSON-8 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A80 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |