ZHCSR69A November 2022 – December 2022 TPS7A53A-Q1
PRODUCTION DATA
TPS7A53A-Q1 是一款低噪声 (5.6µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 拉电流,压降仅为 130mV。
TPS7A53A-Q1 集低噪声 (5.6µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,设计用于为雷达电源和信息娱乐等应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。具体而言,信号链元件将受益于器件的高性能。TPS7A53A-Q1 还提供可湿侧面选项,方便进行光学检查。
对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A53A-Q1 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 1.3%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。
TPS7A53A-Q1 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A53A-Q1 | 具有可湿侧面的 RTJ (WQFN、20) |
4.00mm × 4.00mm |
为射频组件供电
频谱噪声密度与频率和输出电流