ZHCSK49E August 2019 – September 2022 TPS7A24
PRODUCTION DATA
TPS7A24 低压降 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 的输入电压范围,并具有超低的静态电流 (IQ)。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A24 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。固定电压版本无需外部电阻器,可最大限度减小印刷电路板 (PCB) 尺寸。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24V 到 17.75V 之间。两种版本都具有 1.25% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。
在电流为 200mA 时,TPS7A24 LDO 的最大压降小于 250mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 3.55V 输入电压 (VIN) 至 3.3V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.8%。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A24 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 1.60mm |
典型应用电路
静态电流与输入电压