ZHCSKI7E September 2003 – March 2026 TPS723
PRODUCTION DATA
电路可靠性需要考虑器件功率耗散、印刷电路板 (PCB) 上的电路位置以及正确的热平面尺寸。稳压器周围的 PCB 区域必须具有少量或没有其他会导致热应力增加的发热器件。
对于一阶近似,稳压器中的功率耗散取决于输入到输出电压差和负载条件。以下公式可计算功率耗散 (PD)。
对于负电压轨,LDO 两端的余量计算为 VOUT - VIN。通过正确选择系统电压轨,可更大限度地降低功率耗散,从而实现更高的效率。为了实现更低功率耗散,请使用正确输出调节所需的最小输入电压。
对于带有散热焊盘的器件,器件封装的主要热传导路径是通过散热焊盘到 PCB。将散热焊盘焊接到器件下方的铜焊盘区域。此焊盘区域必须包含一组镀通孔,这些通孔会将热量传导至额外的铜平面以增加散热。
最大功耗决定了该器件允许的最高环境温度 (TA)。根据以下公式,功率耗散和结温通常与 PCB 和器件封装组合的结至环境热阻 (RθJA) 和环境空气温度 (TA) 有关。
热阻 (RθJA) 在很大程度上取决于特定 PCB 设计中内置的散热能力,因此会因铜总面积、铜重量和平面位置而异。节 5.4表中列出的结至环境热阻由 JEDEC 标准 PCB 和铜扩散面积决定,并用作封装热性能的相对衡量指标。