ZHCSK38B August 2019 – December 2019 TPS66020 , TPS66021
PRODUCTION DATA.
TPS6602x 是一个功能齐全的电源开关多路复用器,包含一个集成 5V 拉电流电源路径和一个 4V 至 22V 灌电流电源路径。当输出负载超过选定电流限制阈值时,5V 拉电流路径通过在恒定电流模式下运行,将输出电流限制在安全的电平。每种电源路径都支持过热保护和反向电流保护。VBUS 具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压器设置。如果不需要过压保护,可以通过接地 OVP 终端来禁用。TPS6602x 系列支持显示过流和过热事件的故障引脚。
TPS6602x 系列还支持高电压 VBUS LDO 稳压器(每种器件类型为 3.3V 或 5V),可用于在电池电量耗尽的情况下为设备和其他系统组件供电。将 TPS66020 调节至 3.3V,将 TPS66021 调节至 5V。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS66020 | WCSP (28) | 1.606mm x 2.806mm |
| TPS66021 |