ZHCSO63 June 2021 TPS65994AE
PRODUCTION DATA
TPS65994AE 是一款独立的 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,可为两个 USB Type-C 连接器提供电缆插拔和方向检测功能。在连接电缆时,TPS65994AE 根据 USB Type-C 规范执行电缆检测。该器件还会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后,TPS65994AE 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65994AE | QFN (RSL) | 6.0mm × 6.0mm |