ZHCSLZ7B September 2020 – October 2022 TPS65987DDK
PRODUCTION DATA
TPS65987DDK 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,针对 USB4 和 TBT4 器件进行了优化。TPS65987DDK 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS65987DDK 是一款独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,可为单一 USB Type-C 连接器提供电缆插拔和方向检测功能。进行线缆检测时,TPS65987DDK 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后,TPS65987DDK 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。Intel 的 USB4 和 TBT4 器件终端设备参考设计使用了此器件,确保 PD 控制器在这类设计中提供适当的系统级交互,从而显著降低系统设计的复杂性,并缩短上市时间。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65987DDK | QFN (56) | 7.00mm x 7.00mm |
简化版原理图