ZHCSP59B October 2021 – June 2022 TPS631000
PRODUCTION DATA
TPS631000 是一款采用恒定频率峰值电流模式控制的降压/升压转换器。该器件具有 3A 峰值电流限制(典型值)和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围。TPS631000 为系统预稳压器和稳压器提供电源解决方案。
根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPS631000 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。以定义的占空比进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。静态电流为 8μA,电源处于省电模式,可在轻载甚至空载条件下实现出色效率。
TPS631000 提供非常小的解决方案尺寸,采用 1.2mm × 2.1mm SOT-583 封装、一个 1μH 电感器和一个 0805 输出电容器。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS631000 | SOT-583 | 1.6 mm × 2.1 mm |