ZHCSOG4E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
PG 引脚的主要用途是指示输出电压是否处于稳压状态,但该引脚也指示器件是否处于热关断或禁用状态。表 8-10 总结了独立器件或主器件中 PG 引脚的行为。
| VIN | EN | VOUT | 软启动 | PGBLNKDVS 和 DVS_active | TJ | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN < 2V | X | X | X | X | X | 未定义 |
| VIT-(UVLO) ≥ VIN ≥ 2V | X | X | X | X | X | 低 |
| VIT-(UVLO) < VIN < VIT+(OVLO) | L | X | X | X | X | 低 |
| H | X | 有效 | X | X | 低 | |
| VOUT > VT+(OVP) 或 VOUT < VT-(UVP) | 无效 | 0 | X | 低 | ||
| 1 | TJ < TSD | 高阻态 | ||||
| VT-(OVP) > VOUT > VT+(UVP) | X | TJ < TSD | 高阻态 | |||
| X | X | X | TJ > TSD | 低 | ||
| VIN > VIT+(OVLO) | X | X | X | X | X | 低 |
图 8-14 展示了独立器件或主器件中电源正常状态指示功能的功能方框图。窗口比较器监视输出电压,如果输出电压小于标称输出电压的 95%(典型值)或大于标称输出电压的 105%(典型值),则比较器的输出变为高电平。窗口比较器的输出经过抗尖峰脉冲处理(典型的抗尖峰脉冲时间为 40µs),然后用于驱动开漏 PG 引脚。
在 DVS 活动期间,当直流/直流转换器从一种输出电压设置转换到另一种输出电压设置时,输出电压可能会暂时超出窗口比较器的限制,并将 PG 引脚拉至低电平。该器件具有禁用此行为的功能:如果 CONTROL3 寄存器中的 PGBLNKDVS = 1,则器件会在 DVS 有效时忽略电源正常窗口比较器的输出。
请注意,在以下情况下,无论窗口比较器的输出如何,PG 引脚始终处于低电平: