ZHCSOG4E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
如果您在直流/直流转换器运行时更改输出电压设定值,则器件会以受控的方式上升或下降至新的电压设置。
CONTROL1 寄存器中的 VRAMP[1:0] 位设置 DVS 期间器件从一个电压变化为另一个电压时的压摆率(请参阅表 8-9)。
| VRAMP[1:0] | DVS 压摆率 |
|---|---|
| 0b00 | 10mV/μs |
| 0b01 | 5mV/μs |
| 0b10(默认值) | 1.25mV/μs |
| 0b11 | 0.5mV/μs |
请注意,将输出增大至更高的电压需要额外的输出电流,因此在 DVS 期间,转换器必须产生由以下公式给出的总输出电流:

其中:
为确保正常运行,请确保 DVS 期间的总输出电流不超过器件的电流限制。