ZHCSOG4E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | 输出电流 | 断续 | 启动输出电压 | 默认开关频率 | 压降补偿 | 展频时钟 | 软启动时间 | 引脚 19、20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS6287B10LA0WRZVR | 10A | 关闭 | 0.4V 至 0.775V,可选 | 1.5MHz | 默认设置 = 关闭 | 默认设置 = 关闭 | 默认设置 = 1ms | SDA/SCL |
| TPS6287B15LA0WRZVR | 15A | |||||||
| TPS6287B20LA0WRZVR | 20A | |||||||
| TPS6287B25LA0WRZVR | 25A | |||||||
| TPS6287B30LA0WRZVR | 30A | |||||||
| TPS6287B10HA0WRZVR | 10A | 关闭 | 0.8V 至 1.55V,可选 | 1.5MHz | 默认设置 = 关闭 | 默认设置 = 关闭 | 默认设置 = 1ms | SDA/SCL |
| TPS6287B15HA0WRZVR | 15A | |||||||
| TPS6287B20HA0WRZVR | 20A | |||||||
| TPS6287B25HA0WRZVR | 25A |
| 器件型号 | 输出电流 | 断续 | 针对启动电压和 I2C 地址的 VSEL 设置 | SSC | 默认压降 | 瞬态非同步模式 | 软启动时间 | 引脚 3 、引脚19、20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS6287B15JE2WRZVR | 15A | 关闭 | VSET 通过 6.2kΩ 电阻连接至 GND:0.8V,0x44 VSET 短接至 GND:0.8V,0x45 VSET 短接至 VIN:0.875V,0x46 VSET 通过 47kΩ 电阻连接至 VIN:0.8V,0x47 |
关闭 | 开 | 开 | 1ms | FSET/ SDA/SCL |
| TPS6287B20JE2WRZVR | 20A | |||||||
| TPS6287B25JE2WRZVR | 25A |
| 器件型号 | 输出电流 | 断续 | 启动输出电压 | 默认开关频率 | 压降补偿 | 展频时钟 | 软启动时间 | 引脚 19、20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS6287B10VA0WRZVR | 10A | 关闭 | 0.4V 至 1.675V,可选 | 1.5MHz | 默认设置 = 关闭 | 默认设置 = 关闭 | 默认设置 = 1ms | VSET4/VSET3 |
| TPS6287B10VA1WRZVR | 10A | 开 | ||||||
| TPS6287B15VA0WRZVR | 15A | 关闭 | ||||||
| TPS6287B20VA0WRZVR | 20A | |||||||
| TPS6287B25VA0WRZVR | 25A |