ZHCSOG4E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
除非另有说明,在此部分中使用 TPS6287B25EVM-024 BOM 且 fSW= 1.5MHz。

| VIN = 5.0V |
FPWM |
TA = 25°C |

| VIN = 3.3V | FPWM | TA = 25°C |
| VIN = 5.0V | 自然对流 | TJMAX = 125°C |

| VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 0.4V |

| VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 0.8V |

| VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 1.675V |

| VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 0.4V |

| VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 0.8V |

| VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 1.675V |
| VOUT = 0.75V | PWM | TA = 25°C |
| VIN = 5V | RLOAD = 66mΩ |

| VOUT = 0.75V |
PWM;TPS6287B25 压降禁用 |
TA = 25°C |
|
VIN = 3.3V |
Iout = 8.75A 至 16.25A 至 8.75A |
|

| VOUT = 0.75V |
FPWM |
TA = 25°C |
|
VIN = 3.0V 至 4.5V 至 3.0V |
IOUT = 16.25A |
|

| VIN = 5.0V | FPWM | TA = 85°C |

| VIN = 3.3V | FPWM | TA = 85°C |
| VIN = 3.3V | 自然对流 | TJMAX = 125°C |

| VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 0.4V |

| VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 0.8V |

| VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 1.675V |

| VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 0.4V |

| VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 0.8V |

| VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 1.675V |

| VOUT = 0.75V |
PWM |
TA = 25°C |
|
VIN = 3.3V |
Iout = 11.3A |
|

| VOUT = 0.75V |
PWM,TPS6287B25 压降启用 |
TA = 25°C |
|
VIN = 3.3V |
Iout = 8.75A 至 16.25A 至 8.75A |
|