ZHCSIN0K August 2018 – July 2025 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1
PRODUCTION DATA
TPS6281x-Q1 遵循施加到 SS/TR 引脚的电压。SS/TR 的电压斜坡达到 0.6V,可根据 0.6V 反馈电压对输出电压进行斜坡处理。
跟踪器件 1 的 3.3V 电压(从而使两个电源轨同时达到目标电压)需要在器件 2 的 SS/TR 上使用一个电阻分压器,该分压器等于器件 1 的输出分压器。SS/TR 引脚上的 2.5µA 输出电流会在由 R5 和 R6 构成的电阻分压器上产生失调电压。因此,R5 // R6 的等效电阻应保持在 15kΩ 以下。来自 SS/TR 的电流会导致 R6 上的电压略高于 0.6V,这是理想情况,因为一旦 SS/TR 上的电压高于 0.6V,器件 2 就会切换到内部基准。
如果两个器件都必须在强制 PWM 模式下运行,TI 建议将器件 2 的 MODE 引脚连接到器件 1(控制器器件)的输出电压或电源正常信号。TPS6281x-Q1 具有由最短导通时间定义的占空比限制。对于低输出电压的跟踪,一旦达到最小占空比,器件 2 便无法跟随。在跟踪正在进行时启用 PFM 模式,可以让用户将输出电压斜降至接近 0V。
图 9-58 输出电压跟踪原理图
图 9-59 输出电压跟踪的示波器图