ZHCSHT6G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
电感器值会影响峰峰值纹波电流、PWM 至 PFM 转换点、输出电压纹波和效率。所选择的电感器必须设定额定直流电阻和饱和电流。电感器纹波电流 (ΔIL) 随着电感的增加而减小,随着 VIN 或 VOUT 的增大而增大,并可根据方程式 1 来估算。
方程式 2 计算静态负载条件下的最大电感器电流。电感器的饱和电流额定值必须高于最大电感器电流(根据方程式 2 计算得出),因为在重负载瞬态期间,电感器电流会上升到高于计算出的值。一个更稳健的方法是根据高侧 MOSFET 开关电流限制 ILIMF 来选择电感器饱和电流。


其中
表 8-2 展示了可能的电感器列表。
| 电感 [µH] | 电感器系列 | 英制(公制)尺寸 | 尺寸:长 x 宽 x 高 | 供应商(1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | DFE18SAN_G0 | 0603 (1608) | 最大 1.6mm × 0.8mm × 1.0mm | Murata | |
| 0.47 | HTEB16080F | 0603 (1608) | 最大 1.6mm × 0.8mm × 0.6mm | Cyntec | |
| 0.47 | HTET1005FE | 0402 (1005) | 最大 1.0mm × 0.5mm × 0.65mm | Cyntec | |
| 0.47 | TFM160808ALC | 0603 (1608) | 最大 1.6mm × 0.8mm × 0.8mm | TDK | |
| 1.0 | DFE201610E | 0806 (201610) | 最大 2.0mm × 1.6mm × 1.0mm | Murata | |