ZHCSHT6G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
表 8-1 显示了应用电路和特性应用曲线的元件列表
| 参考 | 说明 | 值 | 尺寸 [长 × 宽 × 高] | 制造商(1) |
|---|---|---|---|---|
| TPS62801 / 2 | 降压转换器 | 最大 1.05mm × 0.70mm × 0.4mm | 德州仪器 (TI) | |
| CIN | 陶瓷电容器,GRM155R60J475ME47D | 4.7µF | 0402(最大 1mm × 0.5mm × 0.6mm) | Murata |
| COUT | 陶瓷电容器,GRM155R60J106ME15D | 10µF | 0402(最大 1mm × 0.5mm × 0.65mm) | Murata |
| L | 电感器 DFE18SANR47MG0L | 0.47µH | 0603(最大 1.6mm × 0.8mm × 1.0mm) | Murata |