ZHCSCI6D May 2014 – January 2018 TPS6213013A-Q1 , TPS62130A-Q1 , TPS62133A-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS6213XA-Q1 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对 应用 进行了优化。通常为 2.5MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助 3V 至 17V 的宽运行输入电压范围,该器件非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在输出电压介于 0.9V 至 6V 之间时支持高达 3A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式时)。输出电压启动斜率由软启动引脚控制,从而实现作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在节能模式下,该器件可根据 VIN 生成约 17μA 的静态电流。如果负载较小,则自动且无缝进入省电模式,并在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,该器件处于关断状态,期间的电流消耗低于 2μA。该器件采用 3 × 3mm (RGT) 16 引脚 VQFN 封装。
| 器件型号 | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| TPS62130A-Q1 | VQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |
| TPS62133A-Q1 | ||
| TPS6213013A-Q1 |
空白
空白