以下步骤提供了有关如何计算系统 MCU 中超级电容器的内部电阻的示例:
- 将 SOH 放电电流设置为 0A(寄存器 0x09:SOH_SET1,SOH_I 位)。
- 将 AVI 引脚与备用电池电压的比率设置为 1/4(寄存器 0x0A:SOH_SET2,SOH_V_RATIO 位)。
- 将 AVI 引脚与放电电流的比率设置为 4(寄存器 0x0A:SOH_SET2,SOH_I_RATIO 位)。
- 选择 AVI 引脚输出为电池电压(寄存器 0x0A:SOH_SET2,SOH_AVI_EN 位)。
- 启用 SOH 功能(寄存器 0x0B:CONTROL_STATUS,CHGR_SOH_EN 位)。
- 等待大约 1ms,以便 AVI 输出电压稳定。
- 使用 MCU ADC (VBUB1) 读取 AVI 引脚上的备用电池电压。
- 将 SOH 放电电流设置为 200mA(寄存器 0x09:SOH_SET1,SOH_I 位)。
- 放电持续 500ms(根据超级电容器特性,请向电容器供应商寻求建议)。
- 使用 MCU ADC (VBUB2) 读取 AVI 引脚上的备用电池电压。
- 选择 AVI 引脚输出为放电电流(寄存器 0x0A:SOH_SET2,SOH_AVI_EN 位)。
- 等待大约 1ms,以便 AVI 输出电压稳定。
- 使用 MCU ADC (IBUB2) 读取 AVI 引脚的放电电流。
- 将 SOH 放电电流设置为 0A(寄存器 0x09:SOH_SET1,SOH_I 位)。
使用系统 MCU 的以下公式计算超级电容器的内部阻抗并检测电容器运行状态。
方程式 7.