ZHDS282 June 2026 TPS61383-Q1
PRODUCTION DATA
备用电池侧的电容会影响 BUB 环路稳定性。如果需要应用 BUB 环路功能,请选择应介于 5μF 至 10μF 之间的有效电容。如果不需要应用 BUB 环路功能,那么 BUB 侧的电容没有上限值。
评估陶瓷电容器的有效电容时需要小心。对于陶瓷电容器,应考虑直流偏置电压、老化和交流信号导致的降额。以 Murata GCM21BR71C475KA73K 为例,施加 8V 直流电压时,有效电容降低 56%。
如果通过长电缆将备用电池连接到 IC,TI 建议在 BUB 侧添加额外的 100 – 200uF 电解电容器。此电容器有助于抑制备用电池电缆上的寄生电感引起的 LC 振铃。请注意,电解电容器不会替代陶瓷电容器,5μF 至 10μF 的陶瓷电容器仍必须放置在 IC 附近。