ZHDS282 June 2026 TPS61383-Q1
PRODUCTION DATA
在 SOH 模式期间,TPS61383-Q1 完全打开其隔离 MOSFET Q3,并通过 LO 引脚调节低侧 MOSFET Q2 的栅极电压。如此一来,低侧 MOSFET 在饱和区工作,并以恒定电流对备用电池进行放电。TI 建议使用 500mA 放电电流以实现最佳精度。通过检测电池开路电压,有放电电流的电压以及放电电流会通过以下方式提供电池内部电阻 Rbat:
其中:
根据电池制造商的建议,TI 建议使用 200mA Idischg 为电池放电 500ms,然后读取 Vdischg。