ZHDS282 June 2026 TPS61383-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61383-Q1 通过感测 TS 引脚的电压来支持电池低电量和高温监控功能。电池中的负温度系数 (NTC) 热敏电阻连接在电阻网络中(如图 6-17 所示)。TS 引脚将 38uA 馈送到电阻网络中,并在充电器和 SOH 模式期间在 TS 引脚上生成电压。仅当 TS 引脚电压介于 VCOLD 与 VHOT 阈值(188mA 至大约 1.04V)之间时,才允许电池充电。如果电池温度超出正常范围且 TS 引脚电压超出阈值,器件会停止充电并将 TS_FAULT 位设置为 1(寄存器 0CH:FAULT_CONDITION)。电池温度恢复到正常范围后,且 TS 引脚电压重回阈值之间,充电操作就会自动恢复。
温度窗是可通过电阻网络的电阻进行修改:
其中 RHT 和 RLT 是在最高温度和最低温度下的 NTC 电阻
以 103AT-2 为例,下表面给出了不同温度充电窗口的建议电阻器值:
| 温度充电窗口 | RS | RP |
|---|---|---|
| 0°C 至 60°C | 2.1kΩ | 488kΩ |
| -10°C 至 60°C | 2.5kΩ | 70kΩ |
| -10°C 至 50°C | 1.3kΩ | 74kΩ |
如果应用不需要温度检测,请在 TS 和 GND 之间连接一个 10kΩ 的固定电阻器,以禁用温度检测并提供保护。