ZHCSR88 November 2023 TPS61377
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VIN | 输入电压范围 | 2.9 | 23 | V | ||
| VIN_UVLO | VIN 欠压锁定阈值 | VIN 上升 | 2.8 | 2.9 | V | |
| VIN_UVLO | VIN 下降 | 2.6 | 2.7 | V | ||
| VIN_HYS | VIN UVLO 迟滞 | 200 | mV | |||
| IQ | 流入 VOUT 引脚的静态电流 | IC 启用,无负载,无开关 VIN =2.9V 至 5.25V,VOUT = 25V,VFB = VREF + 0.1V |
70 | 100 | µA | |
| IQ | 流入 VOUT 引脚的静态电流 | IC 启用,无负载,无开关 VIN = 5.5V 至 23V,VOUT = 25V,VFB = VREF + 0.1V |
2 | 8 | µA | |
| IQ | 流入 VIN 引脚的静态电流 | IC 启用,无负载,无开关 VIN =2.9V 至 5.25V,VFB = VREF + 0.1V |
1.5 | 2 | µA | |
| IQ | 流入 VIN 引脚的静态电流 | IC 启用,无负载,无开关 VIN = 5.5V 至 23V,VFB = VREF + 0.1V |
70 | 100 | µA | |
| VCC_UVLO | VCC UVLO 阈值 | VCC 上升 | 2.75 | V | ||
| VCC_HYS | VCC UVLO 迟滞 | VCC 迟滞 | 160 | mV | ||
| VCC | VCC 稳压 | IVCC = 4mA,VOUT = 12V | 4.80 | V | ||
| ISD | 流入 VIN 引脚的关断电流 | IC 已禁用,VIN = 2.9V 至 23V,EN = GND | 1.25 | µA | ||
| ISW_LKG | 流入 SW 的漏电流 | IC 禁用,VOUT = 0V,SW = 25V,TJ 高 达 85°C |
2 | uA | ||
| IVOUT_LKG | 流入 VOUT 的漏电流 | IC 已禁用,VOUT = 25V,SW = 0V,TJ 高 达 85°C |
2 | µA | ||
| IFB_LKG | 流入 FB 的漏电流 | IC 已禁用,TJ 高达 85°C | 16 | nA | ||
| 输出电压 | ||||||
| VOVP | 输出过压保护阈值 | VIN = 3.3V,VOUT 上升 | 26.5 | 27.5 | 28.6 | V |
| VOVP_HYS | 输出过压保护迟滞 | VIN = 3.3V,OVP 阈值 | 0.9 | V | ||
| 电压基准 | ||||||
| VREF | FB 引脚上的基准电压 | TJ = –40°C 至 125°C | 0.985 | 1 | 1.015 | V |
| 电源开关 | ||||||
| RDS(on) | 低侧 MOSFET 导通电阻 | VCC = 4.85 V | 50 | mΩ | ||
| RDS(on) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VCC = 4.85 V | 40 | mΩ | ||
| 电流限值 | ||||||
| ILIM_SW | 峰值开关电流限制(FPWM 模式) | RLIM = 14.4kΩ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | A |
| ILIM_SW | 峰值开关电流限制(自动 PFM 模式) | RLIM = 14.4kΩ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | A |
| ILIM_SW | 峰值开关电流限制(FPWM 模式) | RLIM = 57.6kΩ | 1.3 | 1.5 | 1.7 | A |
| ILIM_SW | 峰值开关电流限制(自动 PFM 模式) | RLIM = 57.6kΩ | 1.3 | 1.5 | 1.7 | A |
| 开关频率 | ||||||
| Fsw | TPS61377 开关频率 | VIN = 2.9V 至 23V,VOUT = 4.5V 至 25V | 500 | 650 | 800 | kHz |
| Fsw | TPS613771 开关频率 | VIN = 2.9V 至 23V,VOUT = 4.5V 至 25V | 1000 | 1200 | 1400 | kHz |
| TSS | 软启动时间 | 4 | ms | |||
| tOFF_min | 最短关断时间 | 120 | ns | |||
| tON_min | 最短导通时间 | 75 | ns | |||
| 误差放大器 | ||||||
| ISINK | COMP 引脚灌电流 | 20 | uA | |||
| ISOURCE | COMP 引脚拉电流 | 20 | uA | |||
| VCCLPH | COMP 引脚高钳位电压 | 1.78 | V | |||
| VCCLPL | COMP 引脚低钳位电压 | 0.55 | V | |||
| GmEA | 误差放大器跨导 | 240 | uS | |||
| 逻辑接口 | ||||||
| VEN_H | EN 逻辑高电平阈值 | 0.812 | V | |||
| VEN_L | EN 逻辑低电平阈值 | 0.36 | V | |||
| VEN_L | EN 阈值迟滞 | 120 | mV | |||
| VUVLO | UVLO 上升阈值 | 0.788 | 0.813 | 0.835 | V | |
| IUVLO_HYS | EN/UVLO 引脚上的拉电流 | 1.75 | 2 | 2.25 | µA | |
| VMODE_H | MODE 引脚逻辑高电平阈值 | 0.84 | V | |||
| VMODE_L | MODE 引脚逻辑低电平阈值 | 0.36 | V | |||
| RDOWN | MODE 引脚内部下拉电阻 | 800 | kΩ | |||
| 热关断 | ||||||
| tSD_R | 热关断上升阈值 | TJ 上升 | 150 | °C | ||
| tSD_F | 热关断下降阈值 | TJ 下降 | 130 | °C | ||