ZHCSR88 November 2023 TPS61377
PRODUCTION DATA
TPS61377 需要外部补偿,从而可以针对每个应用优化环路响应。COMP 引脚是内部误差放大器的输出。一个由电阻器 RC 和陶瓷电容器 CC 和 CP 组成的外部补偿网络连接至 COMP 引脚。
采用峰值电流控制的恒定关断时间 (COT) 的功率级小信号环路响应可通过方程式 11 建模。

其中

其中

其中

COMP 引脚是内部跨导放大器的输出。方程式 15 显示了补偿网络的小信号传递函数。

其中
下一步是选择环路交叉频率 ƒC。环路增益在交叉之前保持在零以上的频率越高,环路响应越快。通常,环路增益交叉点不高于开关频率 ƒSW 的 1/10 或 RHPZ 频率 ƒRHPZ 的 1/5(以较低者为准)。
然后,按照以下公式设置 RC、CC 和 CP(在图 8-1 中)的值。

其中
CC 的值可以通过方程式 17 设置。

CP 的值可以通过方程式 18 设置。

如果计算得出的 CP 值小于 10pF,则可以将其保持开路状态。
设计大于 45° 相位裕度和大于 10dB 增益裕度的环路,可消除线路和负载瞬态期间的输出电压振铃。